AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Acciaio INOX AISI 316, Hygienic Design
Specifiche
Fusione di precisione in acciaio INOX:
- AISI 316
- Finitura mat (Ra < 0.8 µm) MT
- Finitura lucida (Ra < 0.8 µm) PL
Anello di tenuta:
- H-NBR H
Temperatura di esercizio da -25 °C a +150 °C
- EPDM E
Temperatura di esercizio da -40 °C a +120 °C
- FKM F
Temperatura di esercizio da -5 °C a +200 °C
- Blu
- Durezza 85±5 Shore A
- Conformi FDA
Caratteristiche e applicazioni
I galletti di serraggio GN 8341 sono conformi alle linee guida DGUV e sono destinate all'uso in aree igieniche. La versione con finitura PL è inoltre certificata secondo le linee guida dell'EHEDG.
La superficie di montaggio sigillata consente il montaggio senza spazi morti; la geometria impermeabile, in combinazione con la finitura di alta qualità, impedisce l'accumulo di sporco e facilita la pulizia.
I galletti di serraggio consentono un semplice bloccaggio delle parti senza attrezzi. La forma ergonomica consente elevate forze di serraggio.
Grazie ai materiali utilizzati, i galletti di serraggio possono anche essere utilizzati in ambienti particolarmente aggressivi.