AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Rivestimento in gomma vulcanizzata

Rivestimento
Gomma grigia antitraccia.
Corpo centrale ruota
Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), con parafili in poliammide (D = 40mm) o metallici (D=50, 60 , 80 mm).
Tipo di scorrimento
Mozzo con foro passante.
Supporto a piastra fissa
Lamiera di acciaio zincato elettroliticamente.
Supporto a piastra girevole
Lamiera di acciaio zincato elettroliticamente.
La presenza dei due giri di sfere e il contatto diretto tra piastra e anello tenuta sfere con perno integrato garantiscono un'ottima manovrabilità.
Freno ad azionamento anteriore
Freno totale che blocca la rotazione sia della ruota sia del supporto in tecnopolimero.
Le dimensioni ottimizzate ed il pedale a scomparsa garantiscono il minimo ingombro e la massima facilità di azionamento.
Esecuzioni standard
- PBL: supporto a piastra fissa, senza freno.
- SBL: supporto a piastra girevole, senza freno.
- SBF: supporto a piastra girevole, con freno.
- CBL: supporto a piastra girevole e perno centrale filettato, senza freno.
- CBF: supporto a piastra girevole e perno centrale filettato, con freno.
- FBL: supporto a piastra girevole e foro passante centrale, senza freno.
- FBF: supporto a piastra girevole e foro passante centrale, con freno.
Applicazioni
Ruote per collettività, ottime caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità.
Condizioni ambientali
Idonee all'impiego in ambienti umidi, con presenza di agenti chimici di media aggressività; se ne sconsiglia l’utilizzo in ambienti con presenza di solventi organici, clorurati, idrocarburi ed oli minerali.