AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
RE.F1 Ruote in poliuretano iniettato
Corpo centrale in tecnopolimero
Rivestimento
Poliuretano iniettato, durezza 85 Shore A.
Corpo centrale ruota
Tecnopolimero a base poliammidica (PA).
Tipo di scorrimento
Mozzo con foro passante.
Applicazioni
Ottime caratteristiche di scorrevolezza, elasticità e silenziosità, buona resistenza all'usura e alla lacerazione.
Ottima capacità di superamento degli ostacoli.
Per i parametri di scelta vedi Dati Tecnici.
Le ruote RE.F1 vengono fornite anche con supporti in lamiera di acciaio per carichi leggeri RE.F1-N RE.F1-SST-N.
Condizioni ambientali
Idonee all'impiego in ambienti con presenza di agenti atmosferici, alcoli e glicoli, acidi deboli organici e minerali, acqua e vapore saturo.
Scorrevolezza - forza / carico applicato
Per ogni carico e diametro, la tabella indica la forza (in N) necessaria per spingere o trainare una sola ruota alla velocità costante di 4 km/h su pavimento liscio.
Per movimentazione manuale di un carrello a 4 ruote si consiglia di scegliere diametri che riportino valori inferiori a 50 N, per movimentazione frequente scegliere valori inferiori a 30 N.
| Forza di trazione o spinta per la movimentazione della ruota [N] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carico [N] | |||||||
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
| D[mm] | 80 | 34 | - | - | - | - | - |
| 100 | 15 | 40 | - | - | - | - | |
| 125 | 10 | 25 | 40 | - | - | - | |
| 150 | <10 | 18 | 29 | 40 | 51 | - | |
| 200 | <10 | <10 | 14 | 22 | 30 | 38 | |
Temperatura
Qualora ci si trovi ad operare a temperature diverse rispetto al campo di normale utilizzo si vedano i dati tecnici per conoscere la riduzione di portata.