DVL.2 Antivibranti in gomma

Gomma e acciaio o acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

Foro passante liscio.

  • DVL.2: piastre base in acciaio zincato lucido, corpo antivibrante in gomma naturale NR, colore nero, durezze 40, 55, 70 Shore A ±5.
  • DVL.2-SST: piastre base in acciaio INOX AISI 304, corpo antivibrante in gomma naturale NR, colore nero, durezza 55 Shore A ±5.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Gli antivibranti sono stati progettati per smorzare le vibrazioni, gli urti o il rumore generati da parti in movimento o masse vibranti non bilanciate di macchine operatrici. Com'è noto le vibrazioni possono provocare:

  • cattivo funzionamento e riduzione della vita utile della macchina stessa e/o di quelle ad essa adiacenti;
  • danni per la salute dell’uomo;
  • rumore.

Diagrammi di carico per ogni singolo codice disponibili a richiesta.

Vedi Dati tecnici e criteri per la scelta.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Gomma naturale NR, durezze 40, 70 in tolleranza ±5 Shore A per le esecuzioni con piastra base in acciaio inox AISI 304.
  • Gomma nitrilica NBR: per applicazioni dove richiesta elevata resistenza a olio, carburanti e altre sostanze chimiche.
  • Gomma EPDM: per applicazioni dove richiesta elevata resistenza all'alta temperatura, all'ozono e agli agenti atmosferici. Ha inoltre eccellenti proprietà di isolamento elettrico.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.