VDSC-XX Volantini

per indicatori di posizione, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Esecuzione standard

Boccola foro passante alesato H7.

  • VDSC-GXX+I: con impugnatura girevole I.621+x in tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, finitura mat.

Boccola in acciaio brunito.

  • VDSC-GXX-SST+I: con impugnatura girevole I.621+x in tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, finitura mat.

Boccola in acciaio INOX AISI 303.

  • VDSC-GXX+IR: con impugnatura ribaltabile IR.620 in tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, finitura mat.

Boccola in acciaio brunito.

  • VDSC-GXX-SST+IR: con impugnatura ribaltabile IR.620 in tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, finitura mat.

Boccola in acciaio INOX AISI 303.

Informazioni generali

Scelta dell'indicatore  (da ordinare separatamente)

I volantini a disco VDSC-XX possono essere utilizzati con indicatori analogici o analogico-digitali con movimento a reazione gravitazionale.

Consultare in tabella i possibili abbinamenti con indicatori.

Vedi anche "Istruzioni di montaggio per indicatori con movimento a reazione gravitazionale tipo G".

Accessori

Accessori su richiesta

Calotta di chiusura CP-XX per l'utilizzo senza indicatore.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Volantini con fori trasversali secondo EN 110  .

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.