AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Acciaio INOX AISI 316L

Materiale
- Acciaio INOX AISI 316L.
Guarnizione di tenuta
- H: gomma sintetica H-NBR durezza 85 +/-5 Shore A, in colore blu, conforme FDA, resistente da -25 °C a +150 °C.
- E: gomma sintetica EPDM durezza 85 +/-5 Shore A, in colore blu, conforme FDA, resistente da -40 °C a +120 °C.
Esecuzioni standard
- GN 75.6-D-MT-H: foro cieco filettato, finitura mat da sabbiatura, guarnizione H-NBR.
- GN 75.6-D-MT-E: foro cieco filettato, finitura mat da sabbiatura, guarnizione EPDM.
- GN 75.6-D-PL-H: foro cieco filettato, finitura lucidata a specchio (RA < 0,8μ), guarnizione H-NBR.
- GN 75.6-D-PL-E: foro cieco filettato, finitura lucidata a specchio (RA < 0,8μ), guarnizione EPDM.
- GN 75.6-E-MT-H: perno filettato, finitura mat da sabbiatura, guarnizione H-NBR.
- GN 75.6-E-MT-E: perno filettato, finitura mat da sabbiatura, guarnizione EPDM.
- GN 75.6-E-PL-H: perno filettato, finitura lucidata a specchio (RA < 0,8μ), guarnizione H-NBR.
- GN 75.6-E-PL-E: perno filettato, finitura lucidata a specchio (RA < 0,8μ), guarnizione EPDM.
Caratteristiche e applicazioni
Le manopole GN 75.6 sono destinati all'uso in ambienti dove è richiesto un elevato grado d’igienicità.
La presenza della speciale guarnizione di tenuta consente di sigillare la parte interna di movimento dall’ambiente esterno, impedendo l’accesso di impurità.
La qualità della finitura, così come i grandi raggi d'angolo e l’assenza di recessi, impedisce aderenze di impurità e ne facilitano la pulizia.