AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base polipropilenica (PP) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Calottina copriboccola
- ECB.I: tecnopolimero a base poliestere (PBT) nei colori Elecolors, finitura lucida, da montare a pressione. Compresa nella fornitura.
Disponibile anche come accessorio venduto separatamente (vedi tabella).
Esecuzioni standard
Boccola acciaio brunito, foro alesato H7.
- EMW+IEL: con impugnatura girevole IEL+x SOFT in tecnopolimero rivestito di elastomero termoplastico (TPE) "Soft touch".
- EMW+IR: con impugnatura ribaltabile IR.620 in tecnopolimero.
Accessori a richiesta
Esecuzioni speciali a richiesta
Boccole con foro e cava per linguetta secondo DIN 6885/1 tolleranza P9.
Per l'ordinazione del volante con cava per linguetta aggiungere l'indice -K dopo il codice e la descrizione (es. 204611-K- EMW.350+IEL A-20-K).
Per quantitativi sufficienti: esecuzioni con sistema di blocco (brev. Elesa),.