AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
SFP-EX Tappi sfiato - Direttiva ATEX
con paraspruzzi, tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA).
- Coperchio: colore giallo RAL 1021, finitura semi-mat.
- Raccordo filettato: colore nero, finitura semi-mat.
Guarnizione di tenuta
Rondella piana gomma sintetica NBR.
Diaframma paraspruzzi
Tecnopolimero.
Esecuzioni standard
- SFP-EX: senza filtro d'aria.
- SFP+F FOAM-EX: con filtro d’aria “TECH-FOAM” in schiuma di poliuretano reticolata (base poliestere, finezza filtrazione 40 µ).
Conformità direttiva ATEX
I tappi sfiato della serie SFP-EX sono conformi ai Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza previsti dalla Direttiva Europea ATEX 2014/34/UE (atmosfere esplosive) per gli apparecchi del Gruppo II, categoria 2GD.
L’identificazione dei tappi sfiato SFP-EX riportata sul prodotto secondo la Direttiva ATEX è la seguente: II 2GD Ex h X
II: gruppo di apparecchi/componenti idonei all’utilizzo in industria di superficie ad esclusione delle miniere.
2: categoria ATEX corrispondente a livello di protezione “elevato”.
G: atmosfera esplosiva di gas o vapori infiammabili.
D: atmosfera esplosiva di polveri combustibili.
Ex: apparecchio/componente protetto contro l’innesco di atmosfere esplosive.
h: modo di protezione per apparecchi/componenti non elettrici.
X: condizioni speciali e limitazione d’uso (vedere Istruzioni d’uso).
Temperatura ambiente e/o del fluido: -20 ÷ +80 °C
La documentazione relativa alla conformità di questo prodotto alle Direttive Europee sopra citate e le istruzioni d’uso sono parti integranti dell’articolo stesso.
Caratteristiche e applicazioni
I tappi sfiato SFP-EX sono muniti di un diaframma paraspruzzi che impedisce la fuoriuscita dell’olio (design originale ELESA) e sono quindi particolarmente indicati per l’applicazione su serbatoi nei quali l'olio è sottoposto a forti movimenti e può essere proiettato anche verso il tappo di sfiato. Il corretto posizionamento dell’articolo in fase di progettazione è essenziale per prevenire sversamenti accidentali di liquido. In condizioni di utilizzo particolarmente gravose o ambienti molto polverosi i filtri potrebbero progressivamente deteriorarsi, compromettendo il corretto funzionamento dell’articolo. È consigliabile una corretta manutenzione periodica.
Dati tecnici
Le portate d'aria per i diversi modelli di tappi possono essere ricavate dal diagramma illustrato in funzione della differenza di pressione tra l'ambiente esterno e l'interno del serbatoio.