GN 722.5-A4 Pistoncini di posizionamento a molla con anello o leva

Acciaio INOX AISI 316

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Versione

  • Versione A: con anello di azionamento, senza posizione d'arresto.
  • Versione C: con anello di azionamento, con posizione d'arresto.
  • Versione E: con leva di azionamento, con posizione d'arresto.

Corpo guida / Anello di azionamento

Fusione di precisione in acciaio INOX AISI 316     A4

Leva

Fusione di precisione in acciaio INOX AISI 316

Puntale

Acciaio INOX AISI 316

Molla

Acciaio INOX AISI 316Ti

Vite senza testa

Acciaio INOX A4

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Nei pistoncini di posizionamento a molla GN 722.5-A4 il puntale è azionato tramite l'anello o leva di azionamento. Questa operazione viene eseguita manualmente, con un cavo o per mezzo di un tirante munito di gancio nelle esecuzioni con anello di azionamento. L'acciaio INOX AISI 316 è adatto all'uso in ambienti particolarmente aggressivi. Le tolleranze dimensionali tra puntale e corpo guida sono scelte in modo da garantire l'affidabilità funzionale anche in applicazioni di dimensioni approssimative o in caso di contaminazione. I fori di montaggio esagonali permettono l'uso di viti a testa cilindrica e viti o dadi esagonali.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.