AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Base in tecnopolimero, stelo in acciaio

Base
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Esecuzioni standard
Stelo con snodo in acciaio zincato lucido filettato con esagono di regolazione:
- LV.FO: base senza disco antiscivolo.
- LV.FO-AS: base con disco antiscivolo in gomma NBR, durezza 70 Shore A, fornito montato alla base.
Fissaggio a terra
Per mezzo di due fori, forniti chiusi da un diaframma (facilmente rimovibile con un punteruolo) per impedire il deposito di residui antigienici nel caso in cui venga utilizzato un solo foro (vedi Fig.1).

Caratteristiche
La speciale zigrinatura sotto il bordo di appoggio al suolo della base conferisce un'eccellente aderenza e stabilità nell'impiego dell'elemento senza antiscivolo anche su fondi non perfettamente livellati.
Il particolare sistema di montaggio del disco antiscivolo alla base garantisce un perfetto ancoraggio senza possibilità di distacco anche in caso di urti nella movimentazione o di aderenza (incollaggio) al pavimento (vedi Dischi Antiscivolo).
Ordinazione
I piedini di livellamento sono forniti non assiemati per maggior facilità di trasporto e di stoccaggio. I componenti (base e stelo) sono forniti in confezioni separate: minor volume occupato e migliore protezione da graffi e sporcizia.
Per ordinare separatamente basi e steli vedere:
- codici relativi delle Basi
- codici relativi degli Steli.
Accessori a richiesta
Dado in acciaio zincato lucido o in acciaio INOX AISI 304 (vedi Dadi NT.).