LV.F-ESD-C Piedini di livellamento per fissaggio a terra

Base in tecnopolimero conduttivo ESD, stelo in acciaio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Base

Tecnopolimero speciale conduttivo a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Resistività di superficie = 103 Ω (metodo di prova ASTM D257).

Resistività di volume = 103 Ωcm (metodo di prova ASTM D257).

Stelo con snodo

Acciaio zincato lucido filettato con esagono di regolazione.

Esecuzioni standard

  • LV.F-ESD-C: senza disco antiscivolo.
  • LV.F-AS-ESD-C: con disco antiscivolo in gomma NBR, durezza 70 Shore A, fornito montato alla base.

Resistività di superficie = 103 Ω (metodo di prova ASTM D991).

Resistività di volume = 103 Ωcm (metodo di prova ASTM D991).

Fissaggio a terra

Per mezzo di due fori a 180°, forniti chiusi da un diaframma (facilmente rimovibile con un punteruolo) per impedire il deposito di antigienici residui nel caso in cui non sia utilizzato (vedi Fig.1).

LV.F-AS-ESD-C - Con disco antiscivolo 
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Lo speciale tecnopolimero conduttivo (ESD-C Electrostatic Discharge Conductive) previene l'accumulo di cariche elettrostatiche.

Il particolare sistema di montaggio del disco antiscivolo alla base garantisce un perfetto ancoraggio senza possibilità di distacco anche in caso di urti nella movimentazione o di aderenza (incollaggio) al pavimento (vedi Dischi Antiscivolo).

La speciale zigrinatura sotto il bordo di appoggio al suolo della base conferisce un'eccellente aderenza e stabilità nell'impiego dell'elemento senza antiscivolo anche su fondi non perfettamente livellati.

Le basi sono quindi indicate per applicazioni in aree "ESD PROTECTED AREA" (EPA) dove vengono trattati componenti sensibili alle scariche elettrostatiche. Il marchio (ESD-C) inciso in modo indelebile sulla superficie delle basi per piedini di livellamento identifica le particolari caratteristiche di conduttività del materiale secondo le norme EN 100015/1 e IEC 61340-5-1.

Ordinazione

I piedini di livellamento sono forniti non assiemati per maggior facilità di trasporto e di stoccaggio. I componenti (base e stelo) sono forniti in confezioni separate: minor volume occupato e migliore protezione da graffi e sporcizia.

Per ordinare separatamente basi e steli vedere:

  • codici relativi delle Basi
  • codici relativi degli Steli.
Accessori

Accessori a richiesta

Dado in acciaio zincato lucido (vedi Dadi NT.).

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.