GN 487 Morsetti di sostegno con snodo sferico girevole

Alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Versioni

  • Versione Q: con foro trasversale
  • Versione A: con foro assiale
  • Versione W: con perno

Codifica

  • I: elemento sferico con filettatura interna
  • S: elemento sferico con filettatura esterna

N° identificativo

  • 1: serraggio con maniglia a ripresa
  • 2: serraggio con vite senza testa

Corpo, elemento di bloccaggio

Alluminio

  • Anodizzato, colore naturale     EL
  • Anodizzato, nero     ES

Elemento sferico

Alluminio, finitura liscia

Maniglia a ripresa (n° identificativo 1)

Lega di zinco pressofusa

Rivestimento in resina epossidica

Colore grigio, RAL 9006, finitura opaca

Inserto filettato e vite di fissaggio

Acciaio INOX AISI 303

Vite senza testa (n° identificativo 2)

Acciaio INOX AISI 304

Vite a testa cilindrica DIN 912 (versione Q)

Acciaio INOX AISI 304

Vite senza testa DIN 913 (versione A)

Acciaio INOX AISI 304

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I morsetti di sostegno con snodo sferico girevole GN 487 consentono una regolazione precisa e continua del perno sferico all'interno del campo di rotazione. Questo semplifica il posizionamento e la regolazione di componenti come scanner, telecamere e apparecchi di illuminazione.

Grazie all'efficiente meccanismo di bloccaggio, sulla sfera vengono generate forze di bloccaggio relativamente elevate con coppie ridotte. Per regolare lo snodo, il serraggio deve essere completamente sbloccato. La maniglia a ripresa (n° identificativo 1) può essere utilizzata per azionare il meccanismo di serraggio senza l'ausilio di attrezzi.

Per ottenere una coppia di arresto elevata e permanente, le superfici di contatto delle sfere devono rimanere prive di grasso. Superando le coppie di serraggio consigliate la coppia di arresto aumenta, ma può aumentare anche l'usura del meccanismo di serraggio.

GN 487-A-I-2 - Con foro assiale, con filettatura interna, vite 
GN 487-A-I-2 - Con foro assiale, con filettatura interna, vite 
A richiesta

A richiesta

Elementi sferici con filettature di altre misure e filettatura in pollici (come per gli snodi sferici girevoli GN 784).

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.