GN 20.1 Manicotto di copertura Hygienic Design

Acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Specifiche

Acciaio INOX AISI 304

Guarnizione di tenuta

H-NBR     H

resistente a temperature da -25 °C a +150 °C

EPDM     E

resistente a temperature da -40 °C a +120 °C

  • colore blu
  • durezza 85±5 Shore A
  • conformi FDA
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I manicotti GN 20.1 sono destinati all'uso in ambienti dove è richiesto un elevato livello di igienicità. La presenza della speciale guarnizione di tenuta consente di sigillare la parte interna di movimento dall'ambiente esterno, impedendo l'accesso di impurità. La qualità della finitura così come i grandi raggi d'angolo e l'assenza di recessi, impedisce aderenze di sporco e ne facilitano la pulizia.

Vedi i dati tecnici Hygienic Design

GN 20.1-H - Con anello di tenuta in H-NBR 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.