AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
GN 3330 Maniglie tubolari
interasse regolabile, acciaio INOX, Hygienic Design
Specifiche principali
Tubo
Acciaio INOX AISI 304 NI
Rettificato, finitura matt (Ra < 0.8 µm) MT
Supporti
Acciaio INOX AISI 304
Finitura mat (Ra < 0.8 µm)
Anello di tenuta e raschiaolio
TPU T
- Blu
- Resistente a temperature da -20 °C a +110 °C
- Durezza 95±5 Shore A
- conformi FDA
Cuneo di bloccaggio
Ottone
Vite senza testa
Acciaio INOX
Caratteristiche e applicazioni
Le maniglie tubolari GN 3330 sono conformi alle linee guida DGUV e sono destinate all'uso nelle aree igieniche. Le superfici di montaggio a tenuta garantiscono il fissaggio senza spazi morti. L'alta qualità delle finiture e l'assenza di superfici concave impediscono allo sporco di aderire e facilitano la pulizia.
I supporti sono forniti non assemblati e si devono fissare al tubolare della maniglia con il cuneo di bloccaggio durante l'installazione. La posizione dei supporti si può regolare a piacere, ma non deve essere inferiore alla distanza minima a, in quanto nell’area del cuneo la dimensione dei tubolari potrebbe non essere sufficiente.
Per grandi lunghezze o carichi pesanti, è possibile aggiungere ai supporti, intermedi GN 3331.