AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
con perno filettato
Materiale
Perno filettato in acciaio zincato.
Rivestimento antiscivolo
Elastomero termoplastico (TPE), durezza 80 shore A.
Esecuzione standard
Magnete in neodimio, ferro, boro (NdFeB), per temperature fino a 80°C.
- RMS-P-ND-1-BK: con rivestimento antiscivolo in colore nero RAL 9011, con perno filettato.
- RMS-P-ND-1-WT: con rivestimento antiscivolo in colore bianco RAL 9016, con perno filettato.
- RMS-P-ND-2-BK: con rivestimento antiscivolo in colore nero RAL 9011, con due perni filettati.
- RMS-P-ND-2-WT: con rivestimento antiscivolo in colore bianco RAL 9016, con due perni filettati.
Caratteristiche e applicazioni
I magneti piatti rettangolari RMS-P sono dei sistemi magnetici schermati con prestazioni elevate e dimensioni d’ingombro contenute.
La superficie in elastomero aumenta il coefficiente di attrito in caso di presenza di forze laterali di spinta, migliorandone l'aderenza.
Vengono generalmente preferiti per impieghi su superfici sensibili.