AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Con impugnatura, corpo in tecnopolimero

Materiale
Corpo di contenimento in tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro.
Magnete
Neodimio, ferro, boro (NdFeB), per temperature fino a 80°C.
Vedi Dati tecnici magneti.
Esecuzioni standard
- RMT-T-ND-A-GR: impugnatura piena, colore grigio RAL 7040.
- RMT-T-ND-A-RD: impugnatura piena, colore rosso RAL 3031.
- RMT-T-ND-A-WT: impugnatura piena, colore bianco RAL 9003.
- RMT-T-ND-A-BK: impugnatura piena, colore nero RAL 9004.
- RMT-T-ND-B-GR: impugnatura con occhiello, colore grigio RAL 7040.
- RMT-T-ND-B-RD: impugnatura con occhiello, colore rosso RAL 3031.
- RMT-T-ND-B-WT: impugnatura con occhiello, colore bianco RAL 9003.
- RMT-T-ND-B-BK: impugnatura con occhiello, colore nero RAL 9004.
Caratteristiche e applicazioni
I magneti RMT-T dotati di pratica impugnatura vengono utilizzati principalmente per bloccare su una superficie metallica disegni, documenti e simili.
La soluzione con occhiello e catenella di ritegno è consigliata per evitare la perdita del magnete.
Il materiale magnetico neodimio, ferro, boro (NdFeB) è caratterizzato da una elevata forza adesiva.