AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
EBK-C SOFT Impugnature fisse a sfera lobata
Tecnopolimero Soft-touch
Materiale
Tecnopolimero a base polipropilenica (PP) alta resilienza, con rivestimento di elastomero termoplastico (TPE) "soft-touch" aggraffato chimicamente, durezza 70 Shore A, colore nero, finitura mat.
Rivestimento in materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).
Calottina di chiusura
Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), nei colori Ergostyle, finitura mat, montaggio a pressione.
Esecuzione standard
Boccola ottone, foro filettato.
Caratteristiche e applicazioni
Impugnature con rivestimento in elastomero "soft-touch": migliora la presa anche in presenza di oli, grassi e sudore della mano. Particolarmente indicate per applicazioni su apparecchiature per il fitness, su attrezzature per il giardinaggio e la movimentazione di merci, su strumenti di precisione e attrezzature per disabili.