NSF Madreviti flangiate

Filettatura trapezoidale, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

Madrevite flangiata con filettatura trapezoidale a singolo principio, senso di avvitamento destrorso.

  • NSF-W: tecnopolimero autolubrificante a base poliammidica, colore beige.
  • NSF-F: tecnopolimero autolubrificante a base acetalica, materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA EU 10/2011), colore bianco.
Informazioni generali

Caratterische e applicazioni

Le madreviti NSF formano, insieme alle viti NSL, un sistema per convertire movimenti rotatori in traslazioni lineari (vedi Fig.1).

La struttura in tecnopolimero autolubrificante, non richiede lubrificazione con oli e grassi, assicurando la massima pulizia.

Vengono generalmente utilizzati nel settore del packaging.

Le madreviti NSF-W, grazie all'alta resistenza all’usura del materiale, sono particolarmente adatte all'utilizzo in presenza di residui di lavorazione e polvere come ad esempio: macchine per la lavorazione del legno e strumenti di laboratorio.

Le madreviti NSF-F, grazie al materiale idoneo al contatto con alimenti (FDA EU 10/2011), sono particolarmente adatte per impieghi nell’industria alimentare e farmaceutica.

A completamento del sistema possono essere integrati anche indicatori di posizione e volantini di manovra (vedi Fig.1).

NSF-W - Tecnopolimero a base poliammidica 
Accessori

Accessori a richiesta

  • NSL: viti per NSF.
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Madreviti con dimensioni e filettature diverse.
  • Madreviti in tecnopolimero resistente alle alte temperature.
  • Madreviti con senso di avvolgimento sinistrorso.
  • Madreviti con filettature a più principi.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO