AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
SUPER-tecnopolimero

Materiale
SUPER-tecnopolimero speciale a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Esecuzioni standard
Foro centrale passante liscio e due fori per spine di riferimento.
- RDB-F: montaggio frontale a mezzo di due fori per viti a testa cilindrica.
- RDB-CF: con custodia integrata, montaggio frontale a mezzo di due fori per viti a testa cilindrica.
- RDB-B: montaggio posteriore a mezzo di due fori passanti e due dadi esagonali in acciaio INOX (compresi nella fornitura).
- RDB-CB: con custodia integrata, montaggio posteriore a mezzo di due fori passanti e due dadi esagonali in acciaio INOX (compresi nella fornitura).
Caratteristiche e applicazioni
Gli elementi dentati di bloccaggio RDB-F e RDB-B, accoppiati fra di loro oppure con le esecuzioni RDB-CF o RDB-CB, consentono di bloccare la posizione di due componenti che ruotano intorno ad un asse.
L’angolo di bloccaggio è regolabile con passo di 6°.

Accessori a richiesta
Molle di spinta in acciaio INOX AISI 301 per favorire il distacco degli elementi dentati di bloccaggio.
Codice | Descrizione | d | Carico massimo [N] | ![]() |
51965 | ML-RDB.32 | 23 | 65 | 2 |
51967 | ML-RDB.40 | 29 | 90 | 4 |