VC.692-CR Volantini di serraggio a lobi

Tecnopolimero cromato

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, cromato, finitura lucida.

Esecuzione standard

Boccola ottone, foro cieco filettato.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

L'esclusiva forma a cinque lobi (design originale ELESA) permette all'operatore una corretta presa con le dita della mano e impedisce il deposito di antigienici residui grazie alla sua superficie compatta e priva di cavità.

Resistenza aggressione chimica

Questo volantino è particolarmente indicato per l'applicazione in ambienti esterni soggetti a condizioni ambientali sfavorevoli quali, ad esempio, quello marino e più in generale per macchine e attrezzature che richiedono, per motivi igienici, frequenti interventi di completa pulizia anche con getti d'acqua o di vapore.

La cromatura rende la superficie semilucida ed omogenea garantendo la facilità di pulizia.

La superficie cromata è resistente all'usura, allo strofinamento e agli urti. Inoltre, durante test di laboratorio, eseguiti a temperatura ambiente (23°C), la superficie del volantino non ha subito alterazioni in presenza di: acqua di mare, detergenti, acetone, alcol etilico, acido formico, soluzioni di cloro.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.