VC.192 Volantini di serraggio a lobi

Duroplasto, massima pulibilità

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Duroplasto a base fenolica (PF), colore nero, finitura lucida.

Esecuzioni standard

  • VC.192-A: boccola acciaio brunito, foro cieco liscio.
  • VC.192-B: boccola ottone, foro cieco liscio o filettato.
  • VC.192-SST: boccola acciaio INOX AISI 303, foro cieco filettato.
  • VC.192-p: prigioniero filettato acciaio zincato lucido, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici).
  • VC.192-SST-p: prigioniero filettato acciaio INOX AISI 303, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici).
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.