DIN 6335 Volantini di serraggio a croce

Ghisa o acciaio INOX

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

  • DIN 6335-GG-C: ghisa, foro cieco alesato H7.
  • DIN 6335-GG-D: ghisa, foro passante filettato.
  • DIN 6335-GG-E: ghisa, foro cieco filettato.
  • DIN 6335-GG-D-ZB: ghisa zincata, foro passante filettato.
  • DIN 6335-GG-E-ZB: ghisa zincata, foro cieco filettato.
  • DIN 6335-NI-E: fusione in acciaio INOX AISI CF-8, finitura mat da sabbiatura, foro cieco filettato.
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Mozzo non forato (DIN 6335-GG-A).
  • Foro passante alesato H7 (DIN 6335-GG-B).
  • Materiale alluminio, finitura lucida (DIN 6335-AL-PL).
  • Materiale alluminio, finitura mat (DIN 6335-AL-MT).
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.