AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Acciaio INOX AISI 316L

Materiale
Acciaio INOX AISI 316L.
Guarnizione di tenuta
- H: gomma sintetica H-NBR durezza 85 +/-5 Shore A, in colore blu, conforme FDA, resistente da -25 °C a +150 °C.
- E: gomma sintetica EPDM durezza 85 +/-5 Shore A, in colore blu, conforme FDA, resistente da -40 °C a +120 °C.
Esecuzioni standard
- GN 5435-MT-H: finitura mat da sabbiatura, guarnizione H-NBR.
- GN 5435-MT-E: finitura mat da sabbiatura, guarnizione EPDM.
- GN 5435-PL-H: finitura lucidata a specchio (RA < 0,8μ), guarnizione H-NBR.
- GN 5435-PL-E: finitura lucidata a specchio (RA < 0,8μ), guarnizione EPDM.
Caratteristiche e applicazioni
I volantini a lobi GN 5435 sono destinati all'uso in ambienti dove è richiesto un elevato grado d’igienicità.
La presenza della speciale guarnizione di tenuta consente di sigillare la parte interna di movimento dall’ambiente esterno, impedendo l’accesso di impurità.
La qualità della finitura, così come i grandi raggi d'angolo e l’assenza di recessi, impedisce aderenze di impurità e ne facilitano la pulizia.