AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Acciaio

Corpo filettato
Acciaio brunito, testa con taglio a cacciavite.
Sfera
Acciaio temprato
Molla
Acciaio INOX AISI 631.
Esecuzioni standard
- GN 615-K: molla a pressione normale.
- GN 615-KS: molla a pressione rinforzata, corpo con due marcature longitudinali.
Esecuzioni speciali a richiesta
- GN 615-K-MVK, GN 615-KS-MVK: fissaggio delle filettature per mezzo di collante micro incapsulato, colore rosso (vedi Dati Tecnici). Temperatura di esercizio: da -40°C a +170°C.
- GN 615-K-PFB, GN 615-KS-PFB: fissaggio delle filettature per mezzo di rivestimento poliammidico, colore blu (vedi Dati Tecnici). Temperatura di esercizio: da -50°C a +90°C.