GN 614.5 Pressori a molla a sfera

Corpo liscio, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo

Tecnopolimero a base acetalica (POM).

Molla

Acciaio INOX AISI 631.

Esecuzioni standard

  • GN 614.5-KD: sfera tecnopolimero a base acetalica (POM).
  • GN 614.5-KU: sfera acciaio INOX AISI 420C temprato.

Temperatura di esercizio

Da -30°C a +50°C.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

La particolare conformazione del corpo dei pressori GN 614.5 realizza l'autobloccaggio nelle sedi d4 (in tolleranza +0.2) con un semplice assemblaggio manuale.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.