GN 817.4-NI Pistoncini di posizionamento a molla

con e senza arresto in posizione retratta, acciaio INOX

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo filettato

Acciaio INOX AISI 303.

Puntale

Acciaio INOX AISI 303 nichelato.

Tolleranza consigliata per foro accoppiamento puntale = H7.

Controdado

Acciaio INOX.

Maniglia

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat.

Esecuzioni standard

  • GN 817.4-B-NI: senza posizione di arresto, senza controdado.
  • GN 817.4-BK-NI: senza posizione di arresto, con controdado.
  • GN 817.4-C-NI: con posizione di arresto (tirare e ruotare la maniglia di 90°), senza controdado.
  • GN 817.4-CK-NI: con posizione di arresto (tirare e ruotare la maniglia di 90°), con controdado.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Possibilità di avere due corse (l1) diverse per ogni diamentro (d1) di puntale e meccanismi di posizione retratta (GN 817.4-C-NI) interni alla maniglia.

La particolare forma a T della maniglia consente di poter esercitare una maggior forza di sblocco e la visibilità del posizionamento dell'esecuzione con posizione retratta (GN 817.4-C-NI).

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.