GN 412 Mini pistoncini di posizionamento a molla

Lega di zinco

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo

Lega di zinco pressofusa, rivestimento resina epossidica, colore nero, finitura mat.

Puntale

Acciaio INOX AISI 303.

Molla

Acciaio INOX AISI 301.

Manopola

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat.

Esecuzioni standard

  • GN 412-B: senza posizione di arresto.
  • GN 412-C: con sei posizioni di arresto, tirando la manopola e ruotandola di 30°. (Fig.1)

Suffisso per modalità di fissaggio corpo:

  • 1: con fori passanti per fissaggio frontale
  • 2: con fori filettati per fissaggio posteriore
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Per un posizionamento ottimale del mini pistoncino GN 412 utilizzare le flange di posizionamento GN 412.1, le boccole a testa esagonale GN 412.2 o a testa conica GN 412.3.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.