AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
AVG Antivibranti con flangia
a doppio effetto, gomma e acciaio

Corpo flangia
Alluminio verniciato con smalto a base di nitrocellulosa in colore blu RAL 5010.
Boccola filettata
Acciaio verniciato in colore nero.
Corpo antivibrante
Gomma NBR.
Durezze 30, 50 e 60 Shore A ±5.
Caratteristiche e applicazioni
Sono generalmente utilizzati per l’isolamento delle vibrazioni di elevata entità, dove viene richiesta resistenza a trazione e a compressione.
Com'è noto le vibrazioni possono provocare:
- cattivo funzionamento e riduzione della vita utile della macchina stessa e/o di quelle ad essa adiacenti;
- danni per la salute dell’uomo;
- rumore.
Risultano essere particolarmente adatti per impiego con macchine utensili, presse per lo stampaggio di materiali plastici, macchine speciali e antishock.
Vedi Antivibranti ad elevate prestazioni - Caratteristiche e criteri per la scelta.