MDA-LS Chiusure a levetta con battente

Ganter Norm GN 516.1

con manopola in tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Manopola

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Calotta di chiusura

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), rinforzato fibra vetro, colore grigio chiaro, montaggio a pressione.

Corpo filettato e levetta di chiusura

Lega di zinco pressofusa.

Vite e controdado

Acciaio zincato.

Battente

Neoprene colore nero, durezza da 40 a 50 Shore A.

Vite e dado M6 in acciaio zincato.

Istruzioni d’uso

Funzionamento

Chiudere il portello e portare la levetta in posizione di chiusura ruotando di 90° la manopola sino al fermo.

Ruotando ulteriormente la manopola, un dispositivo interno a camme e molla muove assialmente la levetta (corsa di 6 mm) fino al raggiungimento della posizione di blocco.

Dispositivo utile in presenza di vibrazioni o guarnizioni di tenuta.

Le chiusure con levetta MDA-LS garantiscono un campo di bloccaggio da 1 a 41 millimetri.

MDA-LS - Chiusure a levetta 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.