CSMT Chiusure a levetta

con maniglia a T e serratura, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Maniglia e statore

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), rinforzato fibra vetro.

Rotore

Lega di zinco cromata.

Molle

Acciaio INOX.

Ghiera

M22x1,5 in tecnopolimero.

Levetta di chiusura piana

Acciaio zincato, spessore 3 mm.

Guarnizione di tenuta

Gomma NBR.

Vite autofilettante

Acciaio zincato.

Due chiavi

Ottone nichelato, estraibili in due posizioni a 180°.

Rotazione

90° senso orario (destra).

Protezione IP

Grado di protezione IP 65 come da tabella EN 60529.

Esecuzioni standard

  • CSMT: serratura a cifratura differenziata (400 combinazioni diverse): ogni serratura ha una coppia di chiavi con cifratura diversa.
  • CSMTU: serratura a cifratura unica: tutte le serrature hanno la stessa cifratura e si operano con la stessa chiave.
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Levette di chiusura di dimensioni diverse.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.