CKE. Chiusure a chiavistello

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro con sede per chiave a profilo antintrusione, colore nero, finitura mat.

Barretta di chiusura

Acciaio INOX AISI 304 con pulsante in tecnopolimero la cui parte laterale è in colore rosso.

Esecuzioni standard

  • CKE.40 CH: fori passanti per viti a testa cilindrica M5.
  • CKE.40 B: boccole ottone, fori ciechi filettati.

Chiave di sicurezza (da ordinare separatamente)

  • CSN   chiave ripiegabile tecnopolimero a base acetalica (POM), colore rosso, inserto acciaio INOX a profilo antintrusione.
  • CSF   chiave sferica tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore rosso, inserto acciaio INOX a profilo antintrusione.
  • CWL   chiave ripiegabile di dimensione maggiorata in tecnopolimero a base acetalica (POM), colore rosso, inserto acciaio INOX.
CKE. - Chiusure a chiavistello 
Istruzioni d’uso

Funzionamento del dispositivo di chiusura

L'apertura del portello munito della chiusura CKE può essere effettuato solo da parte di personale autorizzato utilizzando l'apposita chiave con profilo antintrusione.

  • Chiusura: spingere il pulsante di chiusura in modo che la parte laterale rossa del pulsante scompaia completamente nel corpo fino a sentire lo scatto. Ovviamente durante la chiusura la chiave non deve essere inserita.
  • Apertura: inserire semplicemente (senza ruotare) l'apposita chiave premendo fino a far scattare il dispositivo interno.
CKE. - Chiusure a chiavistello 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.