AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Tecnopolimero

Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Perno di rotazione
Acciaio INOX AISI 303.
Esecuzioni standard
- CFV-SH: fori passanti con sede per viti a testa svasata piana.
- CFV-EH: fori passanti con sede per viti a testa esagonale.
Angolo di rotazione (valore approssimativo)
Max 210° (-90° e +120° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).
Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.
il dispositivo interno di blocco (brevetto ELESA) consente l'arresto del portelloin quattro diverse posizioni (-90°, 0°, +70°, +115°).
Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le Linee Guida.
Coppia resistente
In tutte le posizioni di arresto la coppia resistente (cioè la coppia che deve essere applicata per sbloccare la cerniera) è di circa 3 Nm.
Con appositi test sottoponendo la cerniera a più di 20.000 cicli di apertura e chiusura, il valore della coppia resistente si è mantenuto invariato.


Test di resistenza | Sollecitazione Assiale | Sollecitazione Radiale | Sollecitazione a 70° e 115° | Sollecitazione a 90° | Coppia resistente | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Descrizione | Carico massimo di esercizio Ea [N] | Carico di rottura Ra [N] | Carico massimo di esercizio Er [N] | Carico di rottura Rr [N] | Carico massimo di esercizio E70 e E115 [N] | Carico di rottura R70 e R115 [N] | Carico massimo di esercizio E90 [N] | Carico di rottura R90 [N] | [Nm] |
CFV.65 SH-6 | 1320 | 4480 | 2070 | 5060 | 2150 | 3170 | 1630 | 3380 | 3 |
CFV.65 EH-6 | 1520 | 3840 | 1940 | 4900 | 1430 | 3660 | 970 | 3140 | 3 |