SFX. Tappi sfiato

con paraspruzzi e frangiolio esterno, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA).

  • Coperchio: colore nero finitura semi-mat, simbolo “carico fluido".
  • Raccordo filettato e frangiolio esterno colore nero.

Guarnizioni di tenuta

Rondella piana gomma sintetica NBR.

Esecuzioni standard

  • SFX.: senza filtro d'aria.
  • SFX+F: con filtro d'aria "tech-foam" in schiuma di poliuretano reticolata (base poliestere), finezza di filtrazione 40 µ.
  • SFX+P: con frangiolio, senza filtro d'aria.
  • SFX+P+F: con frangiolio e filtro d'aria "tech-foam" in schiuma di poliuretano reticola­ta (base poliestere), finezza di filtrazione 40 μ.

Temperatura massima di esercizio in continuo

100°C.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I tappi sfiato SFX. sono realizzati con una speciale geometria interna (brevetto Elesa) che si oppone alla fuoriuscita del fluido tramite un labirinto lineare (effetto paraspruzzo) e favorisce la condensazione dei vapori in uscita.

Il frangiolio esterno a scatto (esecuzione +P) posto all'imbocco del foro del raccordo filettato, è costituito da alette sfalsate tra di loro in modo da costituire un ulteriore labirinto in entrata nei casi più critici di forti proiezioni di fluido.

Dati tecnici

Le portate d'aria per i diversi modelli possono essere ricavate dal diagramma illustrato in funzione della differenza di pressione tra l'ambiente esterno e l'interno del serbatoio.

SFX+P - Con frangiolio, senza filtro d 
SFX+P - Con frangiolio, senza filtro d 
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Coperchio neutro senza simboli.
  • Coperchio in colore rosso RAL 3000.
  • Raccordo filettato anche con filettatura gas conica Americana NPT - ANSI-ASME B1-20 per le descrizioni contrassegnate in tabella con #.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.