DIN 908 Tappi filettati

con cava esagonale, acciaio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Acciaio zincato (classe 5.8 - resistenza a trazione 500 N/mm2).

Controllato ad ultrasuoni.

Esecuzioni standard

  • DIN 908-ST-A: senza guarnizione.
  • DIN 908-ST-AC: con guarnizione piana in rame (DIN 7603).
  • DIN 908-ST-AA: con guarnizione piana in alluminio (DIN 7603).
  • DIN 908-ST-AN: con guarnizione piana in acciaio INOX (DIN 7603).
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le guarnizioni di tenuta in metallo, rame o alluminio, permettono l'impiego dei tappi di chiusura DIN 908 anche su applicazioni ad alte temperature.

Non consigliabile l'impiego quando è previsto un frequente avvitamento/svitamento del tappo, per la possibilità di deformazioni della guarnizione metallica.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.