AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Acciaio INOX AISI 316L
Versioni
- Versione B: senza riflettore.
- Versione AK: con riflettore in tecnopolimero (polisulfone PSU).
- Versione AN: con riflettore in acciaio INOX AISI 316L.
Corpo
Acciaio INOX AISI 316L
Visiera
Vetro di sicurezza (ESG)
Anello di fissaggio (versione B)
Acciaio INOX, antiruggine, 316Ti
Guarnizioni
Gomma FKM (Viton®)
Identificazione grazie alla finitura non nera della guarnizione
Resistente a temperature fino a 180 °C
Caratteristiche e applicazioni
Il robusto vetro antigraffio della spia di livello olio GN 743.10 è sigillato ai bordi da un O-ring. L'effetto di tenuta è indipendente dalla pressione assiale. Grazie ai materiali utilizzati, le spie di livello possono anche essere utilizzate in ambienti particolarmente aggressivi.
Il diametro esterno delle spie di livello olio con esagono incassato corrisponde ai fori di montaggio dei raccordi per tubi secondo DIN 3852.
La guarnizione esterna è inserita in una cavità radiale. Inoltre, questa scanalatura impedisce alla guarnizione di essere espulsa in occasione del serraggio della spia di livello.
Le spie di livello dell'olio GN 743.10 possono essere utilizzate sui serbatoi sotto pressione. Sono disponibili test relativi alla pressione massima.
Istruzioni di montaggio
Per il montaggio su pareti di spessore inferiore a 4 mm, utilizzare una ghiera di ritegno GN 7430 .
A richiesta
Guarnizioni in EPDM