AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
FHF Raccordi a Y
per sistemi modulari per la lubrificazione, tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base acetalica (POM), colore arancio.
Caratteristiche
Indicati quando si vuole dotare un sistema per la lubrificazione di due differenti flussi in uscita, mantenendone uno solo in ingresso.
Montaggio da realizzare tramite accoppiamento a scatto (Fig.1) con tubi modulari FHT.
Compatibilità chimica
Materiale resistente a detergenti, lubrificanti e olii, evitare il contatto con acidi e basi forti.
Per l’uso di fluidi diversi da quelli elencati interpellare il servizio tecnico di Elesa.
Si consiglia in ogni caso di verificare l'idoneità del prodotto nelle condizioni reali di funzionamento.
Esecuzione speciale a richiesta
Raccordi in materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).
Accessori a richiesta
Pinze per il montaggio dei componenti.