AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Base in tecnopolimero, stelo in SUPER-tecnopolimero, Visually Detectable
Base
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore blu RAL 5005, finitura mat.
Materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).
Stelo con snodo
SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore blu RAL 5005, con cava esagonale ed esagono di regolazione.
Materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).
Esecuzioni standard
- LS.A-STP-VD: senza disco antiscivolo.
- LS.A-AS-STP-VD: con disco antiscivolo in gomma NBR, durezza 70 Shore A, fornito montato alla base, idoneo al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).
Caratteristiche
Il tecnopolimero in colore blu RAL 5005 è facilmente visibile in caso di contaminazione accidentale degli alimenti.
Grazie alla proprietà dello stelo in SUPER-tecnopolimero si ottiene un elevata rigidezza e resistenza meccanica oltre alla naturale resistenza alla corrosione.
Il particolare sistema di montaggio del disco antiscivolo alla base garantisce un perfetto ancoraggio senza possibilità di distacco anche in caso di urti nella movimentazione o di aderenza (incollaggio) al pavimento (vedi Dischi Antiscivolo).
Ordinazione
I piedini di livellamento sono forniti non assiemati per maggior facilità di trasporto e di stoccaggio. I componenti (base e stelo) sono forniti in confezioni separate: minor volume occupato e migliore protezione da graffi e sporcizia.
Per ordinare separatamente basi e steli vedere:
- codici relativi delle Basi
- codici relativi degli Steli.