VB.839 Volantini di serraggio a tre bracci

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, rivestimento in tecnopolimero a base poliammidica (PA) aggraffato chimicamente con finitura semi-lucida, colore nero.

Calottina colorata

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), nei colori standard, finitura semi-lucida.

Esecuzioni standard

  • VB.839-B: boccola in ottone, foro cieco filettato.
  • VB.839-SST: boccola in acciaio INOX AISI 303, foro cieco filettato.
  • VB.839-p: prigioniero filettato in acciaio zincato lucido, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici).
Informazioni generali

Caratteristiche

La forma a tre bracci risulta particolarmente ergonomica, garantendo quindi un'ottima presa.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Volantini a tre bracci con le parti metalliche in acciaio INOX AISI 304.
  • Calottina in altri colori o con simboli grafici, marchi o diciture personalizzati.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO