AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
avec bracelet élastique, technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur gris-noire, finition mate.
Bracelet élastique en technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire.
Calotte couvre-douille
Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur grise-noire, finition mate, assemblage à pression, amovible avec un tournevis.
Exécutions standards
- EWN-B-RC: douille en laiton, trou passant fileté.
- EWN-SST-RC: douille en acier INOX AISI 303, trou passant fileté.
- EWN-p-RC: tige filetée en acier zingué brillant, extrémité à bout émoussé selon le tableau UNI EN ISO 4753:2012 (voir Données techniques).
- EWN-SST-p-RC: tige filetée en acier INOX AISI 303, extrémité à bout émoussé selon le tableau UNI EN ISO 4753:2012 (voir les Données techniques).
Solution adaptée pour empêcher la perte du ecrous-papillon.
Le bracelet élastique, placé dans la rainure du petit volant prévue à cet effet, peut tourner librement.
Accessoires sur demande
- CT-S chaînettes à bille en technopolymère et acier INOX.
- GN 111 chaînettes à bille en acier INOX et laiton.
- CV-T câbles de retenue en polyéthylène et acier INOX.
- GN 111.2 câbles de retenue en acier INOX.
- GN 111.4 câbles de retenue à spirale en polyuréthane et acier INOX.