AVF Patins anti-vibrations

Acier INOX

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Maille

Acier INOX AISI 304.

Exécutions standards

  • AVF-A: trou passant lisse.
  • AVF-SH: trou passant lisse pour vis à tête fraisée.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Ils sont généralement utilisés pour l'isolation des vibrations en présence de compression.

Les vibrations peuvent provoquer:

  • un mauvais fonctionnement et une réduction de la vie utile de la machine même et/ou de celles adjacentes;
  • des dommages pour la santé de l’homme;
  • des nuisances sonores.

Ils sont particulièrement adaptés à l’emploi avec des propulseurs, équipements électromécaniques, réfrigérants industriels, supports de tuyauterie, planchers et habillages pour les wagons de train.

Voir Plots antivibratoires hautes performances - Caractéristiques et critères de sélection.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE