AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
avec dispositif de sécurité, acier
Corps fileté
Acier zingué.
Embout
Acier INOX AISI 303.
Contre-écrou
Acier zingué.
Bouton et manchon
Technopolymère à base de polyamide (PA), haute résilience, couleur noire, finition mate.
Exécutions standards
- GN 816-A: avec bouton, sans contre-écrou.
- GN 816-AK: avec bouton, avec contre-écrou.
- GN 816-B: avec manchon pour fonctionnement avec clé, sans contre-écrou.
- GN 816-BK: avec manchon pour fonctionnement avec clé, avec contre-écrou.
Clé en technopolymère à base de polyamide (PA), haute résilience, couleur noire, finition mate. Moyeu en acier zingué.
Disponible comme pièce détachée vendue séparément.
Caractéristiques et applications
Les doigts d’indexage à ressort GN 816 en position de repos ont l’embout saillant. Si on tire l’embout à l’intérieur du corps en tournant le bouton de 90°, le doigt d’indexage atteint une position de retrait de sécurité, par le biais d’un axe qui coulisse à l’intérieur d’une fente. Le doigt d’indexage retourne à sa position d’origine avec embout saillant lorsque l’on tire de nouveau le bouton, qu’on le tourne de 90° et qu’on le relâche.
Pour GN 816-B et GN 816-BK les opérations sus-indiquées peuvent être effectuées uniquement en utilisant une clé (à commander séparément).
Fournis avec le manchon en technopolymère non assemblé pour permettre un montage plus rapide par une simple pression successive.
Accessoires sur demande
- GN 609.5: douilles entretoises en acier INOX AISI 303 pour assemblage du doigt d'indexage sur des tôles de faible épaisseur.
- GN 816-10: clé en technopolymère à base de polyamide (PA), haute résilience, couleur noire, finition mate. Moyeu en acier zingué. Unique pour toutes les versions.
Exécutions spéciales sur demande
Doigts d’indexage à ressort avec bouton rouge (GN 816-AR).