GN 816 Doigts d'indexage

avec dispositif de sécurité, acier

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Corps fileté

Acier zingué.

Embout

Acier INOX AISI 303.

Contre-écrou

Acier zingué.

Bouton et manchon

Technopolymère à base de polyamide (PA), haute résilience, couleur noire, finition mate.

Exécutions standards

  • GN 816-A: avec bouton, sans contre-écrou.
  • GN 816-AK: avec bouton, avec contre-écrou.
  • GN 816-B: avec manchon pour fonctionnement avec clé, sans contre-écrou.
  • GN 816-BK: avec manchon pour fonctionnement avec clé, avec contre-écrou.

Clé en technopolymère à base de polyamide (PA), haute résilience, couleur noire, finition mate. Moyeu en acier zingué.

Disponible comme pièce détachée vendue séparément.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les doigts d’indexage à ressort GN 816 en position de repos ont l’embout saillant. Si on tire l’embout à l’intérieur du corps en tournant le bouton de 90°, le doigt d’indexage atteint une position de retrait de sécurité, par le biais d’un axe qui coulisse à l’intérieur d’une fente. Le doigt d’indexage retourne à sa position d’origine avec embout saillant lorsque l’on tire de nouveau le bouton, qu’on le tourne de 90° et qu’on le relâche.

Pour GN 816-B et GN 816-BK les opérations sus-indiquées peuvent être effectuées uniquement en utilisant une clé (à commander séparément).

Fournis avec le manchon en technopolymère non assemblé pour permettre un montage plus rapide par une simple pression successive.

GN 816-A - Avec bouton, sans contre-écrou 
Accessoires

Accessoires sur demande

  • GN 609.5: douilles entretoises en acier INOX AISI 303 pour assemblage du doigt d'indexage sur des tôles de faible épaisseur.
  • GN 816-10: clé en technopolymère à base de polyamide (PA), haute résilience, couleur noire, finition mate. Moyeu en acier zingué. Unique pour toutes les versions.
Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

Doigts d’indexage à ressort avec bouton rouge (GN 816-AR).

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE