AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
VVC Ventouses rondes à soufflet - High Grip
Avec support, caoutchouc
Matière
Ventouse en caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR).
Support en acier.
Caractéristiques
La forme à soufflets des ventouses VVC fait qu’au contact avec la surface de la charge, la ventouse se replie rapidement sur elle-même en levant la charge du plan d’appui. !da duplicazione!
L’extrême souplesse de la lèvre de préhension lui permet de s’adapter à des surfaces planes, concaves et convexes, sans le moindre risque de déformation ou de rupture des objets suspendus, même pour ceux les plus minces.
Cette caractéristique garantit une préhension fiable et stable du produit dans toutes conditions.
- Dureté 60÷75 Shore A;
- Température de fonctionnement comprise entre -40 et +170 °C ;
- Anti-taches ;
- Excellente résistance à l’abrasion, à l’eau et aux huiles d’emboutissage contenant du chlore.
Applications
Spécialement étudiées pour l’utilisation dans le secteur de la robotique automobile, en particulier sur des surfaces comme les tôles ou le verre (parebrise).
Grâce à leur forte préhension, elles peuvent également être utilisées pour la manutention de tuyaux en acier, de barres en cuivre, de marbre et de pièces métalliques, même si ces dernières présentent des surfaces irrégulières.