CFF. Charnières pour cadres et portes étroits

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) à haute résilience, couleur noire, finition mate.

Goujon de rotation

Acier INOX AISI 303.

Exécutions standards

  • CFF-B: douilles en laiton nickelé avec trou fileté.
  • CFF-p: tiges filetées en acier nickelé.
  • CFF-B-p: douilles en laiton nickelé avec trou fileté et tiges filetées en acier nickelé.
Informations générales

Angle de rotation (valeur approximative)

Max 200° (- 10° et + 190° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).

Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.

Pour choisir le modèle et la quantité de charnières nécessaires à votre application voir les Indications Générales.

CFF-B - Douilles en laiton nickelé avec trou fileté 
CFF-B - Douilles en laiton nickelé avec trou fileté 
Essais de résistanceSollicitation AxialeSollicitation RadialeSollicitation avec angle de 90°
CFF-B - Douilles en laiton nickelé avec trou filetéCFF-B - Douilles en laiton nickelé avec trou filetéCFF-B - Douilles en laiton nickelé avec trou fileté
DescriptionCharge maximum d'exercice
Ea [N]
Charge de rupture
Ra [N]
Charge maximum d'exercice
Er [N]
Charge de rupture
Rr [N]
Charge maximum d'exercice
E90 [N]
Charge de rupture
R90 [N]
CFF.30 B-M31001030150119090600
CFF.30 p-M3x13120900160102080560
CFF.30 B-M3-p-M3x13100900150102080560
CFF.40 B-M4180178029019501501160
CFF.40 p-M4x1817014901401220120710
CFF.40 B-M4-p-M4x1817014901401220120710
CFF.48 B-M5370325048028901501870
CFF.48 p-M5x17220220037024801401200
CFF.48 B-M5-p-M5x17220220037024801401200
CFF.66 B-M6310466086048803402770
CFF.66 p-M6x16310241059035202201420
CFF.66 B-M6-p-M6x16310241059035202201420
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.