ZGD Raccord dentés

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) avec additif de disulfure de molybdène.

Exécutions standards

Bague en aluminium.

  • ZGD-M: demi-raccord mâle, dents extérieures.
  • ZGD-F: demi-raccord femelle, dents intérieures.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les raccords dentés sont utilisés pour l’accouplement d’arbres en rotation.

Leur utilisation permet des ajustements serrés entre les arbres et également de compenser les désalignement radiaux, axiaux et angulaires tout en garantissant un poids réduit et une faible inertie. Les valeurs de désalignement et de couple indiquées dans le tableau sont garanties dans une plage comprise entre 0 et 150 tr/min. Les valeurs peuvent varier en fonction de la température, de l’accouplement et des heures de fonctionnement en continu. 

Les raccords mâles et femelles sont utilisés jumelés et ne peuvent être accouplés que lorsque leur pas diamétral et leur nombre de dents sont égaux.

Pour d’éventuels travaux d’usinage de rainure de clavette, il est conseillé de saisir les raccords par la partie du moyeu.

ZGD-F - Demi-raccord femelle, dents intérieures 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.