AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
EBK-C SOFT Poignées fixes à lobes
Technopolymère Soft-touch

Matière
Tecnopolymère à base de polypropylène (PP) à haute résilience, recouvert d'élastomère thermoplastique (TPE) "soft-touch" serti chimiquement, dureté 70 Shore A, couleur noire, finition mate.
Revêtement des matières premières adapté au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).
Calotte de fermeture
Technopolymère à base de polypropylène (PP), dans les couleurs Ergostyle, finition mate; fournie assemblée, assemblage à pression.
Exécution standard
Douille en laiton, trou fileté.
Caractéristiques et applications
Poignées avec revêtement en élastomère "soft-touch": capacité de prise améliorée même en présence d’huile, de graisses et de transpiration de la main. Particulièrement indiquées pour application sur les équipements pour le fitness, les outils de jardinage, les machines pour le déplacement de marchandise, les instruments de précision et les dispositifs pour les personnes à mobilité réduite.