LM.SV Pieds réglables antivibratoires

Base et tige en acier

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Base

Acier zingué.

Disque antivibratoire

Elastomère PUR (Sylomer V12) collé à la base, couleur grise, résistant aux huiles et aux températures comprises entre -30°C et +70°C.

Rotule avec trou fileté ou tige filetée

Acier zingué brillant, fourni assemblé.

Ecrou

Acier zingué brillant, fourni assemblé.

LM.SV - Pieds réglables antivibratoires 
Informations générales

Données techniques

La valeur de charge statique maximum permanente reportée dans le tableau indique le chargement auquel le disque antivibratoire peut être soumis et elle correspond à une pression de 0,4 N/mm², c'est-à-dire la valeur de pression à laquelle l'élastomère optimise sa capacité d'absorber des vibrations.

Le tableau reporte en outre les valeurs (l2) de déformation élastique en présence d'une charge de 0.6 N/mm² causée par d'éventuelles contraintes dynamiques

Pour l'emploi correct des éléments de nivellement LM.SV il faut considérer les différents types de vibrations auxquels ils sont soumis:

  • vibrations actives: vibrations transmises à une structure de soutien par une machine en mouvement (table, embasement, ...)
  • vibrations passives: vibrations transmises à la machine par une base.

La capacité d'absorption des vibrations dépend aussi bien de la fréquence de perturbation des vibrations à absorber que de la fréquence de résonance de l'élément vibrant.

L'effet d'absorption de la vibration ne peut être atteint que quand la fréquence de perturbation est √2 fois supérieure que la fréquence de résonance de l'élément antivibratoire.

Plus grande est la différence ( Δ ) entre les deux, supérieur sera l'effet antivibratoire. La fréquence de résonance du disque antivibratoire dépend de la composition, de sa géométrie et de la charge statique.

Les graphiques montrent toutes les données concernant l'élastomère PUR (SV12) du disque antivibratoire. Sur demande vous pourrez obtenir d'autres matières avec propriétés antivibratoires différentes.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE