AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
DVF.6 Antivibratoires en caoutchouc
Caoutchouc en silicone et acier INOX
Exécution standard
Tige filetée et plaque de base en acier INOX AISI 304.
Corps antivibratoire
Caoutchouc en silicone (MVQ) couleur grise RAL 7040 (C33) ou bleue RAL 5002 (C52), selon FDA (U.S. Food and Drug Administration), avec possibilité d'utilisation dans l'industrie alimentaire et médicale.
- Dureté 55 Shore A ±5.
- Haute résistance au vieillissement.
- Résistance aux hautes températures (jusqu’à 200°C) et aux basses températures (-50°C).
Caractéristiques et applications
Les plots antivibratoires ont été conçus pour réduire les vibrations, les chocs ou le bruit dûs à des parties en mouvement ou à des masses vibrantes non balancées de machines opératrices.
Les éléments DVF.6 sont généralement utilisés comme un pare-chocs ou comme une fin de course pour l'absorption des vibrations, et pour éviter:
- un mauvais fonctionnement et une réduction de la vie utile de la machine et/ou de celles qui sont proches;
- des nuisances sonores et par conséquent des dommages pour la santé.
Les diagrammes de charge pour chaque code sont disponibles sur demande.
Exécutions spéciales sur demande
Caoutchouc en silicone (MVQ) selon FDA, duretés 40, 70 Shore A ±5.