MTD-S-SST Sauterelles mécaniques à crochet

avec base pliée et levier anti-décrochage, acier INOX

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Acier INOX AISI 304.

Rivets

Acier INOX AISI 304.

Double crochet

Perpendiculaire au bras de serrage, acier INOX AISI 304.

Goujon oscillant et écrous

Acier INOX AISI 303.

Poignée

Polyuréthane, couleur rouge.

Levier anti-décrochage

Acier INOX AISI 303.

Bandage levier anti-décrochage

Polyvinylchloride (PVC).

Ressort

Acier INOX AISI 302.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Levier anti-décrochage qui empêche l'ouverture accidentelle en présence de fortes vibrations. Toutes les articulations sont lubrifiées avec une graisse spéciale. Les sauterelles mécaniques MTD-S-SST assurent la fermeture parfaite de tous les types de couvercle. La position du double crochet peut être réglée en longueur pour mieux s'adapter aux exigences de l'application.

MTD-S-SST - Sauterelles mécaniques à crochet 
Accessoires

Accessoires sur demande

TRU: barre en forme de U de plusieurs dimensions.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Speedyblock

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE