EBK-C SOFT Poignées fixes à lobes

Technopolymère Soft-touch

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Tecnopolymère à base de polypropylène (PP) à haute résilience, recouvert d'élastomère thermoplastique (TPE) "soft-touch" serti chimiquement, dureté 70 Shore A, couleur noire, finition mate.

Revêtement des matières premières adapté au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).

Calotte de fermeture

Technopolymère à base de polypropylène (PP), dans les couleurs Ergostyle, finition mate; fournie assemblée, assemblage à pression.

Exécution standard

Douille en laiton, trou fileté.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Poignées avec revêtement en élastomère "soft-touch": capacité de prise améliorée même en présence d’huile, de graisses et de transpiration de la main. Particulièrement indiquées pour application sur les équipements pour le fitness, les outils de jardinage, les machines pour le déplacement de marchandise, les instruments de précision et les dispositifs pour les personnes à mobilité réduite.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.